T3C 236-02Z-ST
Codice prodotto:151199528

Descrizione prodotto
- collegamento ad innesto M12, 4 poli
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Dati per l'ordine
CodiceT3C 236-02Z-ST
Codice articolo (codice d'ordine)151199528
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-09
Numero ETIM, versione 7.0EC002591
Numero ETIM, versione 6.0EC002591
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Materiale levaAcciaio inossidabile
Peso lordo104g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari0
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoleva orientabile
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Angolo di apertura obbligata12,5°
Momento di torsione dell'apertura obbligata0,2Nm
Angolo di apertura180°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoconnettore ad innesto M12
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore30mm
larghezza del sensore93mm
altezza del sensore94,5mm
Altezza della attuatore78mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui50 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.08.2026, 15:29