T3K 015-11Y
Codice prodotto:131054714

Descrizione prodotto
- 3 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- 2 Contatti
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (disp. di base)
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceT3K 015-11Y
Codice articolo (codice d'ordine)131054714
EAN (European Article Number)8905236105586
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
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaPressofuso di lega leggera
Materiale del rivestimento della custodiachromated
Peso lordo320g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva angolare
Materiale rotellamateriale sintetico
Durata meccanica, minimo5.000.000manovre
Angolo di azionamento, dal basso45°
Forza di azionamento7N
Ampiezza apertura contattimax. 2 x 2,5 mm
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Velocità di azionamento, massima0,5m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio3 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore13AWG
Sezione conduttore, massimo13AWG
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore43mm
larghezza del sensore67mm
altezza del sensore116mm
Larghezza della rotella8,5mm
Diametro della rotella20mm
Diametro della filettaturaM3
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-40 ... +90 °C
Classe di protezioneI
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
tensione d'esercizio nominale400VAC
Corrente di funzionamento4.000mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lentaSlow action, double break
Frequenza di commutazione massima500/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)Evitare l'azionamento da sopra, che porta ad una durata meccanica inferiore dell'interruttore
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 01.08.2026, 09:27