T3K 336-11Z-M20-U90
Archivio
Codice prodotto:101171823

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Testina di azionamento girata di 90°
- Design sec. EN 50041
- Azionamento parallelamente all'interruttore dal basso, perciò adatto solo per custodie strette.
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°