T3V. 015-11Y-508
Codice prodotto:101059871
Archivio

Dati per l'ordine
CodiceT3V. 015-11Y-508
Codice articolo (codice d'ordine)101059871
EAN (European Article Number)4030661037936
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
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaPressofuso di lega leggera
Materiale del rivestimento della custodiachromated
Peso lordo406g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoAttacco a leva orientabile senza leva
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Ampiezza apertura contattimax. 2 x 2,5 mm
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio3 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore, massimo13AWG
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
Diametro della filettaturaM3
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Classe di protezioneI
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
tensione d'esercizio nominale400VAC
Corrente di funzionamento4.000mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoSlow action, double break
Frequenza di commutazione massima500/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.08.2026, 07:10