T3Z 068-33YRSG
Codice prodotto:101087888
Archivio

Descrizione prodotto
- 3 interruttori in una custodia
- Custodia di metallo
- Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 50 m
- Versione robusta
- Forza di azionamento ridotta
Dati per l'ordine
CodiceT3Z 068-33YRSG
Codice articolo (codice d'ordine)101087888
EAN (European Article Number)4030661057309
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiale della custodiaghisa grigia, verniciato
Materiale dell'coperchioghisa grigia, verniciato
Lunghezza della fune, massimo50m
Peso lordo5.125g
Dati generali - Caratteristiche
Lampada di segnalazioneSì
Sblocco a chiaveSì
quantità di contatti ausiliari3
quantità di contatti di sicurezza3
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante con rotella N300
Durata meccanica, minimo50.000manovre
Angolo di apertura obbligata32°
Forza di azionamento, massima50N
Osservazioni (forza di azionamento)30 N in direzione della fune
Direzione di azionamentoAzionamento sia verso destra che verso sinistra, di 75°
Forza di apertura obbligata, minima50N
Momento di torsione dell'apertura obbligata0,2Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152,5A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-136A
Potenza elettrica assorbita5W
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Segnalazione di stato
Colore della lampada di segnalazionegiallo
Osservazioni
Nota (generale)Ogni 3 metri di fune è necessario un supporto per la fune, vedi accessori
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.09.2026, 03:51