T4C 235-11Z-M20
Codice prodotto:101154291
Archivio

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Dati per l'ordine
CodiceT4C 235-11Z-M20
Codice articolo (codice d'ordine)101154291
EAN (European Article Number)4030661171791
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-09
Numero ETIM, versione 7.0EC002591
Numero ETIM, versione 6.0EC002591
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
materiale dell'azionatoreAcciaio inossidabile
Peso lordo194g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoleva orientabile
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Angolo di apertura obbligata12,5°
Momento di torsione dell'apertura obbligata0,2Nm
Angolo di apertura2 x 90°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore30mm
larghezza del sensore30mm
altezza del sensore161mm
Altezza della attuatore78mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
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
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 06.09.2026, 20:58