T4C 236-11Z-2125
Codice prodotto:151126041

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceT4C 236-11Z-2125
Codice articolo (codice d'ordine)151126041
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-09
Numero ETIM, versione 7.0EC002591
Numero ETIM, versione 6.0EC002591
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
materiale dell'azionatoreAcciaio inossidabile
Peso lordo92g
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoleva orientabile
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Angolo di apertura obbligata12,5°
Momento di torsione dell'apertura obbligata0,2Nm
Angolo di apertura2 x 90°
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore30mm
larghezza del sensore30mm
altezza del sensore161mm
Altezza della attuatore78mm
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
Categoria d'utilizzo DC-131A
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.08.2026, 16:47