T4S 256-11ZUE-2625
Codice prodotto:151195452

Descrizione prodotto
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°