T4V7H 336-11ZUE-2138
Archivio
Codice prodotto:103026433

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- forma stretta
- Design sec. EN 50041
- Azionatore regolabile con scatti di 10°
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°