T4VH 336-11Z-M20-1058
Codice prodotto:151161475

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Disponibile anche con cuscinetto in gomma grande
- Azionatore regolabile con scatti di 10°
- Design sec. EN 50041
- Custodia in plastica
- Adatto per ascensori
- Isolamento di protezione
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Effettuare il login per vedere i prezzi