T5C 236-11Z-M20
Codice prodotto:151153304

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Effettuare il login per vedere i prezzi