TA 064-12y-8028-3
Codice prodotto:157000068

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (disp. di base)
- 2 passacavi M 25 x 1.5
- 3 o 4 Contatti
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Dati per l'ordine
CodiceTA 064-12y-8028-3
Codice articolo (codice d'ordine)157000068
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
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Forma del pistoneRullo
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo4.051g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante con rotella
Materiale rotellamateriale sintetico
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Angolo di azionamento, da sinistra30°
Angolo di azionamento, da destra30°
Ampiezza apertura contatti2 x 4 mm
Velocità di azionamento, minima0,1mm/min
Velocità di azionamento, massima3m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M25
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo4 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore212mm
larghezza del sensore156mm
altezza del sensore149mm
Larghezza della rotella9mm
Diametro della rotella36mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua25A
Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Categoria d'utilizzo AC-1525A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)Ponticelli di contatti galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31.07.2026, 04:29