TA 130-04Y-R=2X45GR.-RM
Codice prodotto:101096211
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo con 4 o 6 contatti
- Commutazione lenta
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
CodiceTA 130-04Y-R=2X45GR.-RM
Codice articolo (codice d'ordine)101096211
EAN (European Article Number)4030661268361
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
principio d'azionemeccanico
Forma del pistoneRullo
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo4.225g
Dati generali - Caratteristiche
Blocco nelle posizioni finaliSì (1)
quantità di contatti d'apertura4
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante con rotella
Materiale rotellamateriale sintetico
Posizione di arresto2 x 45°
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Angolo di azionamento, da sinistra30°
Angolo di azionamento, da destra30°
Ampiezza apertura contatti2 x 4 mm
Velocità di azionamento, minima0,1mm/min
Velocità di azionamento, massima3m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M25
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo4 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore236mm
larghezza del sensore170mm
altezza del sensore151mm
Larghezza della rotella9mm
Diametro della rotella36mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua25A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-1510A
OsservazioniMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elemento di commutazione4 contatto d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)Ponticelli di contatti galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31.07.2026, 03:39