TA 471-03/03Y-H GB 130 | Schmersal - The DNA of Safety
More
471 Leva oscillante con rotella A
TA 471-03/03Y-H GB 130
TA 471-03/03Y-H GB 130
Codice prodotto:
101092229
Descrizione prodotto
Custodia di metallo
4 o 6 Contatti
194 mm x 123 mm x 130 mm (disp. di base)
3 passacavi M 25 x 1.5
Azionatore regolabile a 360º senza scatti
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto