TD 250-20Z-K
Codice prodotto:101105785

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Versione robusta
- 2 passacavi M25
- Grado di protezione IP67
Dati per l'ordine
CodiceTD 250-20Z-K
Codice articolo (codice d'ordine)101105785
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo4.200g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti di chiusura2
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante con rotella
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)Durata contatti: 10 milioni di manovre con 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Energia d'urto, massima7J
Ampiezza apertura contatti2 x 2 mm
Velocità di azionamento, massima3m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M25 x 1,5
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore125mm
larghezza del sensore146mm
altezza del sensore257mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua16A
tensione d'esercizio nominale400VAC
Corrente di funzionamento4.000mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Elemento di commutazione2 contatto di chiusura (NO)
Osservazioni (elemento di commutazione)con doppia interruzione
principio di comandoCommutazione lenta
Durata rimbalzo, massimo5ms
Frequenza di commutazione massima3.000/h
Tempo di commutazione, massimo35ms
Materiale dei contatti, elettriciargento, dorato
Dati elettrici - Contatti
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.09.2026, 12:47