TESFA/CC/180
Codice prodotto:101182702

Descrizione prodotto
- 2 passacavi M 16 x 1.5
- con angolo di azionamento fisso
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Per porte fissate a sinistra oppure a destra
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaggio semplice, adatto a tutti i sistemi di profilo esistenti (30 … 60 mm)
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceTESFA/CC/180
Codice articolo (codice d'ordine)101182702
EAN (European Article Number)4030661604657
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-09
Numero ETIM, versione 7.0EC002591
Numero ETIM, versione 6.0EC002591
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Colore della custodianero
Peso lordo840g
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio internoSì
cerniera aggiuntivaSì
Battute di montaggio Sì
quantità di contatti ausiliari2
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
B10D contatto di chiusura (NO)1.000.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Angolo di apertura obbligata10°
Angolo di apertura180°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
tipo di collegamento2 viti M16 x 1,5
Tipo di collegamentomorsetti a molla
Sezione di collegamento, minima0,5 mm²
Sezione di collegamento, massimo1 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore21,5mm
larghezza del sensore141mm
altezza del sensore115mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp2,5kV
Dati elettrici
Corrente termica continua2,5A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Materiale dei contatti, elettriciLega in argento e nichel 10
Fornitura
Fornituracerniera aggiuntiva
Osservazioni
Nota (generale)A causa della normale usura, questa può variare fino a 8°.L' angolo ad apertura obbligata è di 10°.L'angolo di azionamento impostato in fabbrica corrisponde a 3°.Rappresentazione delle corse di commutazione con dispositivo di sicurezza chiuso.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.11.2026, 17:02