TESK-LA-02ST2
Codice prodotto:103007960
Archivio

Descrizione prodotto
- Connettore maschio incorporato M12 sopra
- con angolo di azionamento fisso
- Fissato per montaggio frontale
- cerniera più lunga
- Custodia di metallo
- Costi di installazione limitati / limitati sforzi di applicazione
Dati per l'ordine
CodiceTESK-LA-02ST2
Codice articolo (codice d'ordine)103007960
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-09
Numero ETIM, versione 7.0EC002591
Numero ETIM, versione 6.0EC002591
Dati generali
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale dell'coperchioTermoplastica, autoestinguente
Colore della custodiaArgento
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio esternoSì
Battute di montaggio Sì
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
B10D contatto di chiusura (NO)1.000.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Versione delle viti di fissaggio6x M6
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio4,3Nm
Maximum mechanical load5.000N
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Posizione connettoreTop
Tipo di collegamentoconnettore ad innesto M12
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore20mm
larghezza del sensore98mm
altezza del sensore116mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui60 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Dati elettrici
Corrente termica continua2,5A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Adatto pa voltaggi bassi≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Elemento di commutazione2 contatto d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)Scambio con doppia interruzione Zb oppure 2 contatti NC, ponticelli di contatto galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Materiale dei contatti, elettriciAg-Ni 10 e 0,2 µm dorato
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.11.2026, 23:24