TESK-SU-12L2-1M
Codice prodotto:103005765
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
Dati per l'ordine
CodiceTESK-SU-12L2-1M
Codice articolo (codice d'ordine)103005765
EAN (European Article Number)4030661447599
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-09
Numero ETIM, versione 7.0EC002591
Numero ETIM, versione 6.0EC002591
Dati generali
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale dell'coperchioTermoplastica, autoestinguente
Colore della custodiaArgento
Dati generali - Caratteristiche
Angolo d' intervento regolabileSì
Battute di montaggio Sì
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
B10D contatto di chiusura (NO)1.000.000manovre
Dati meccanici
Posizione della connessione cavisopra
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Versione delle viti di fissaggio4x M6
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio4,3Nm
Maximum mechanical load5.000N
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentocavo
Numero di conduttori9
Sezione conduttore0,34mm²
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore20mm
larghezza del sensore78mm
altezza del sensore116mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui300 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp2,5kV
Dati elettrici
Corrente termica continua2,5A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Adatto pa voltaggi bassi≥ 3 VDC / ≥ 1 mA
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)Scambio con doppia interruzione Zb oppure 2 contatti NC, ponticelli di contatto galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Materiale dei contatti, elettriciAg-Ni 10 e 0,2 µm dorato
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.09.2026, 16:47