TESZR1110/S
Codice prodotto:101172009

Descrizione prodotto
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceTESZR1110/S
Codice articolo (codice d'ordine)101172009
EAN (European Article Number)4030661605401
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-09
Numero ETIM, versione 7.0EC002591
Numero ETIM, versione 6.0EC002591
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
materiale dell'cernieraAlluminio
Peso lordo280g
Dati generali - Caratteristiche
cerniera di fissaggio Sì
quantità di contatti di sicurezza3
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
B10D contatto di chiusura (NO)1.000.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Angolo di apertura obbligata14°
Angolo di commutazione4°
Forza di apertura obbligata, minima1N
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo1 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza x larghezza x altezzaAdatto per applicazione su profili standard: 40 mm
lunghezza del sensore36mm
larghezza del sensore111,5mm
altezza del sensore92mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp2,5kV
Dati elettrici
Corrente termica continua2,5A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima120/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)L'angolo di apertura impostato in fabbrica corrisponde a 4°.La cerniera aggiuntiva include il materiale per il montaggio ed è ordinabile, con la descrizione TES/S.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.08.2026, 08:32