TFH 232-22UEDR
Codice prodotto:101192630
Archivio

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Calotta di protezione con ampia apertura
- Basso punto di azionamento del pedale
- Elevata stabilità
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceTFH 232-22UEDR
Codice articolo (codice d'ordine)101192630
EAN (European Article Number)4030661403533
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-18
Numero ETIM, versione 7.0EC001258
Numero ETIM, versione 6.0EC001258
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Materiale dell'coperchioAlluminio
Materiale del pedalemateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale della cappa di sicurezzaAlluminio
Colore dei prodottiAlluminio bianco
Peso lordo2.180g
Dati generali - Caratteristiche
Adatto per arresto d'emergenza Sì
Tastatore possibile Sì
Snap-in disponibile Sì
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di chiusura2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza170mm
altezza189mm
profondità274mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima3.600/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.10.2026, 08:14