TJ 441-11Y-T | Schmersal - The DNA of Safety
More
441 Leva con rotella J
TJ 441-11Y-T
TJ 441-11Y-T
Codice prodotto:
101059094
Descrizione prodotto
2 passacavi M 20 x 1.5
Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Custodia di metallo
2 Contatti
106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)
Grado di protezione IP65
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto