TJ 441-11Y-T-1276-2
Codice prodotto:101195113

Descrizione prodotto
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- Custodia di metallo
- 2 Contatti
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)
- Grado di protezione IP65
Effettuare il login per vedere i prezzi