TK 016-03Y-H-RMS
Codice prodotto:101196034
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 3 Contatti
- 67 mm x 105 mm x 43 mm (disp. di base)
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Dati per l'ordine
CodiceTK 016-03Y-H-RMS
Codice articolo (codice d'ordine)101196034
EAN (European Article Number)4030661363608
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
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaPressofuso di lega leggera
Materiale del rivestimento della custodiachromated
Peso lordo370g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura3
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva con rotella
Materiale rotellaOttone
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Angolo di azionamento, da sinistra45°
Angolo di azionamento, da destra30°
Forza di azionamento19N
Ampiezza apertura contattimax. 2 x 2,5 mm
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Velocità di azionamento, massima0,5m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio3 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore, massimo13AWG
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore43mm
larghezza del sensore67mm
altezza del sensore143mm
Larghezza della rotella8,5mm
Diametro della rotella20mm
Diametro della filettaturaM3
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Classe di protezioneI
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
tensione d'esercizio nominale400VAC
Corrente di funzionamento4.000mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Elemento di commutazione3 contatto d'apertura (NC)
principio di comandoSlow action, double break
Frequenza di commutazione massima500/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)Si dovrebbe evitare l'azionamento da destra, perchè in questo modo si riduce la durata meccanica dell'interruttore di posizione.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.08.2026, 00:02