TK 016-03Y-H-U180-2322 | Schmersal - The DNA of Safety
More
016 Leva con rotella K
TK 016-03Y-H-U180-2322
TK 016-03Y-H-U180-2322
Codice prodotto:
131148063
Descrizione prodotto
3 entrata cavo M 20 x 1.5
Custodia di metallo
3 Contatti
67 mm x 105 mm x 43 mm (disp. di base)
Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto