TK4 236-20Z
Codice prodotto:101092331
Archivio

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Custodia in plastica
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento di protezione
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceTK4 236-20Z
Codice articolo (codice d'ordine)101092331
EAN (European Article Number)4030661069098
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
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Materiale della custodiaMateriale sintetico, rinforzato con fibra di vetro
Peso lordo57g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva angolare
Durata meccanica, minimo20.000.000manovre
Forza di azionamento, minima {N}6N
Forza di apertura obbligata, minima16N
Velocità di azionamento, minima336mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°
Nota (Durata rimbalzo)Durata rimbalzo a seconda della velocità di azionamento
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
collegamenti, (meccanico)Screw terminals
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore30mm
larghezza del sensore32mm
altezza del sensore107mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
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
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazione2 contatto di chiusura (NO)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)Interruttori con 2 contatti NO non sono per funzioni di sicurezza
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04.10.2026, 08:56