TKM/.L/92/9024VDC
Codice prodotto:101029557

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Elevata forza di ritenuta
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceTKM/.L/92/9024VDC
Codice articolo (codice d'ordine)101029557
EAN (European Article Number)4030661607528
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azioneelettromeccanico
Materiale della custodiaAlluminio
Peso lordo1.454g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di lavoroSì
Numero direzioni di azionamento3
quantità di contatti ausiliari2
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
B10D contatto di chiusura (NO)1.000.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo2.000.000manovre
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141193.000N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima4.000N
Forza di ritenuta20N
Forza di apertura obbligata, minima20N
Velocità di azionamento, massima0,3m/s
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Coppia di serraggio del collegamento elettrico0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore50mm
larghezza del sensore87mm
altezza del sensore192mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp2,5kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Tensione d'alimentazione comando24VAC/DC
Potenza elettrica assorbita, massima10W
principio di comandoCommutazione rapida
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - Comando magnete IN
Durata di azionamento magnete100%
Durata dell'impulso di prova, massimo5ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo50ms
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-158A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-135A
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-158A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-135A
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.11.2026, 10:50