TK/PF/90
Codice prodotto:101017931

Descrizione prodotto
- Adatto per porte con cerniera a destra e a sinistra
- Azionatore con supporto a molla
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceTK/PF/90
Codice articolo (codice d'ordine)101017931
EAN (European Article Number)4030661611334
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreAcciaio inossidabile
Peso lordo189g
Dati meccanici
Azionatoredrittospring-mountedtwin version
Versione delle viti di fissaggio2x M8
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza133mm
larghezza68mm
altezza25mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04.11.2026, 05:51