TK/PR/90
Codice prodotto:101010217

Descrizione prodotto
- per cerniera porta a destra
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceTK/PR/90
Codice articolo (codice d'ordine)101010217
EAN (European Article Number)4030661612492
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreAcciaio inossidabile
Peso lordo81g
Dati generali - Caratteristiche
Con sistema di bloccaggio di sicurezza Sì
Dati meccanici
Azionatoreright-hand versiontwin version
Versione delle viti di fissaggio2x M5
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza79mm
larghezza54mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.11.2026, 16:54