TQ 200-01
Codice prodotto:151114531
Archivio

Descrizione prodotto
- pressofuso di lega leggeracustodia
- per montaggio sospeso
Dati per l'ordine
CodiceTQ 200-01
Codice articolo (codice d'ordine)151114531
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
Materiale della custodiapressofuso di lega leggera
Peso lordo706g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
Osservazioni (B10D contatto NO)con 10% Ie e carico ohmico
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di azionamento, minima {N}36,8N
Forza di azionamento, massima44N
Velocità di azionamento60mm/min
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo3m
Tipo di collegamentoCavo schermato
Numero di conduttori4
Sezione conduttore1mm²
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza60mm
altezza250mm
profondità32mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP54
Grado di protezione dell'elemento di commutazioneIP67
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +80 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Resistenza alle vibrazioni10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g)
resistenza a urti30 g
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui40 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp2,5kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua1A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.10.2026, 13:26