TQ 700-02 S
Codice prodotto:101217791
Archivio

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M20
- Custodia in plastica
- montaggo verticale
- Ampio vano di collegamento
- Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
- funzione di tiro della fune
- 2 Contatti
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceTQ 700-02 S
Codice articolo (codice d'ordine)101217791
EAN (European Article Number)4030661413761
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-07
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-07
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-07
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica
Materiale dell'coperchiomateriale sintetico, termoplastica
Peso lordo150g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura2
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di azionamento, minima {N}74,8N
Forza di azionamento, massima101,2N
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza40,5mm
altezza160mm
profondità42,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.09.2026, 09:49