TQ 900-13
Codice prodotto:161184481
Archivio

Descrizione prodotto
- 3 passacavi M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 50 m
- Indicatore di posizione
- Versione robusta
- Ampio vano di collegamento
- Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
- Manicotto impermeabile esterno
Dati per l'ordine
CodiceTQ 900-13
Codice articolo (codice d'ordine)161184481
EAN (European Article Number)4030661333700
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Materiale dell'coperchiomateriale sintetico, termoplastica
Lunghezza della fune, minima5m
Lunghezza della fune, massimo50m
Peso lordo1.220g
Dati generali - Caratteristiche
Lampada di segnalazioneSì
quantità di contatti d'apertura3
quantità di contatti di chiusura1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
B10D contatto di chiusura (NO)100.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di azionamento, massima200N
corsa di azionamento400mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,75 mm²
Sezione di collegamento, massimo1 x 2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore69,7mm
larghezza del sensore71,5mm
Altezza del sensore, minima220,3mm
Altezza del sensore, massimo236,3mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)Il segnalatore luminoso G24-M20 va ordinato sepratamente, si vedano gli accessoriLunghezza di fune consigliata per interruttori di emergenza a fune dipendente dall'intervallo di temperatura circostante.Per lunghezze superiori a 10 m è necessario installare dei supporti intermedi per il cavo ogni 3 - 5 m.Poiché le redance si deformano con la trazione della fune, dopo il montaggio tirare più volte con forza la fune. In seguito, la fune deve essere tesa mediante una vite ad occhiello o un tenditore a vite.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04.09.2026, 17:00