TQ215AL-02
Codice prodotto:103044932

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Design sec. EN 50047
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
Dati per l'ordine
CodiceTQ215AL-02
Codice articolo (codice d'ordine)103044932
EAN (European Article Number)4030661616636
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-07
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-07
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-07
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
Forma di avviamento secondo EN 50047B
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Lunghezza della fune, massimo25m
Peso lordo336g
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Direzione di azionamentoLinks
Forza di apertura obbligata, minima40N
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio2Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio per il coperchio della custodia2,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,34 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,6Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima0,8Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza32,4mm
larghezza31mm
altezza93,4mm
Larghezza della attuatore91mm
Altezza della attuatore21,4mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Classe di protezioneI
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta400A
Categoria d'utilizzo AC-15240VAC
Categoria d'utilizzo AC-153A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
Elemento di commutazione2 contatto d'apertura (NC)
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.08.2026, 04:47