TQ315AL-12A3
Codice prodotto:103048801

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
- Passacavo 1 x M20 x 1,5
- Design sec. EN 50041
Dati per l'ordine
CodiceTQ315AL-12A3
Codice articolo (codice d'ordine)103048801
EAN (European Article Number)4030661621470
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-07
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-07
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-07
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
Forma di avviamento secondo EN 50041B
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Lunghezza della fune, massimo25m
Peso lordo462g
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Direzione di azionamentoLinks
Forza di apertura obbligata, minima50N
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio2Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio per il coperchio della custodia2,6Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0,34 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,6Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima0,8Nm
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza32,4mm
larghezza40mm
altezza93,4mm
Larghezza della attuatore91mm
Altezza della attuatore21,4mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Classe di protezioneI
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui300 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua5A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta400A
Categoria d'utilizzo AC-15240VAC
Categoria d'utilizzo AC-153A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
Materiale dei contatti, elettriciArgento, placcato oro (AgNi 10 + Au 3µm)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.09.2026, 14:21