TR 235 ST-AS
Codice prodotto:101213945
Archivio

Descrizione prodotto
- AS-Interfaccia collegamento M12
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- AS-Interfaccia LED e indicazioen stato
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Adatto ad AS-i Power24
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceTR 235 ST-AS
Codice articolo (codice d'ordine)101213945
EAN (European Article Number)4030661404202
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniASi-SaWcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Forma di avviamento secondo EN 50047C
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo195g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti ausiliari0
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508
Performance Level, fino ac
Categoria di comando1
Valore PFH1,14 x 10⁻⁶/h
Osservazioni (valore PFH)fino a max. 100.000 cicli di commutazione/anno
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Valore PFH1,01 x 10⁻⁷/h
Osservazioni (valore PFH)fino a max. 100.000 cicli di commutazione/anno
Safety Integrity Level (SIL), adatto in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone con rotella
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di azionamento, minima {N}9N
Forza di apertura obbligata, minima19N
Velocità di azionamento, massima1m/s
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 5 poli, ruotabile
Materiale connettore (elettrico)metallo
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore30mm
larghezza del sensore30mm
altezza del sensore106mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +85 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Dati elettrici
Assorbimento corrente50mA
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Dati elettrici - AS-Interface
tensione d'esercizio nominale18 ... 31,6 VDC
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
Versione AS-i V 3.0
Profilo AS-i S-0.B.F.F
Ingresso AS-i, Canale 1Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0 ... DO 3Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P0Canale 2 commutato
Bit parametri AS-i, P1 ... P3Nessuna funzione
AS-i Indirizzo modulo di ingresso0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) (1) LED giallo: Canale 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) LED verde/rosso (LED AS-i Duo): Tensione di alimentazione / errore di comunicazione / indirizzo slave = 0(3) LED giallo: Canale 2 / AS-i SaW Bit 2.3
Pin dei contatti
Pin 1AS-Interface +
Pin 2n.c.
Pin 3AS-Interface -
Pin 4n.c.
Pin 5Terra funzionale
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.11.2026, 03:12