TR 236-11Z-M20-1297
Codice prodotto:151166229

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento di protezione
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceTR 236-11Z-M20-1297
Codice articolo (codice d'ordine)151166229
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Forma di avviamento secondo EN 50047C
Materiale della custodiaMateriale sintetico, rinforzato con fibra di vetro
Peso lordo60g
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
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone con rotella
Durata meccanica, minimo20.000.000manovre
Forza di azionamento, minima {N}9N
Forza di apertura obbligata, minima19N
Velocità di azionamento, massima1m/s
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
collegamenti, (meccanico)Screw terminals
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore30mm
larghezza del sensore30mm
altezza del sensore84mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
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
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.07.2026, 17:54