TR 335 ST-AS
Codice prodotto:101213983
Archivio

Descrizione prodotto
- AS-Interfaccia collegamento M12
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- AS-Interfaccia LED e indicazioen stato
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Adatto ad AS-i Power24
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceTR 335 ST-AS
Codice articolo (codice d'ordine)101213983
EAN (European Article Number)4030661404189
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniASi-SaWcULus
Dati generali
PrescrizioniEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Forma di avviamento secondo EN 50041C
Materiale della custodiaMetallo, zinco pressofuso
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo215g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508
Performance Level, fino ac
Categoria di comando1
Valore PFH1,14 x 10⁻⁶/h
Osservazioni (valore PFH)fino a max. 100.000 cicli di commutazione/anno
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Valore PFH1,01 x 10⁻⁷/h
Osservazioni (valore PFH)fino a max. 100.000 cicli di commutazione/anno
Safety Integrity Level (SIL), adatto in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone con rotella
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Velocità di azionamento, massima0,5m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 5 poli, ruotabile
Materiale connettore (elettrico)metallo
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore38mm
larghezza del sensore40,5mm
altezza del sensore136,6mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +85 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Dati elettrici
Assorbimento corrente50mA
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - AS-Interface
tensione d'esercizio nominale18 ... 31,6 VDC
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
Versione AS-i V 3.0
Profilo AS-i S-0.B.F.F
Ingresso AS-i, Canale 1Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0 ... DO 3Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P0Canale 2 commutato
Bit parametri AS-i, P1 ... P3Nessuna funzione
AS-i Indirizzo modulo di ingresso0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) (1) LED giallo: Canale 1 / AS-i SaW Bit 0.1(2) LED verde/rosso (LED AS-i Duo): Tensione di alimentazione / errore di comunicazione / indirizzo slave = 0(3) LED giallo: Canale 2 / AS-i SaW Bit 2.3
Pin dei contatti
Pin 1AS-Interface +
Pin 2n.c.
Pin 3AS-Interface -
Pin 4n.c.
Pin 5Terra funzionale
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.07.2026, 14:23