TR 461-22Y-RMS
Codice prodotto:101058844
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( disp. di base)
- Azionatore successivamente spostabile di 90°
- 3 o 4 Contatti
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceTR 461-22Y-RMS
Codice articolo (codice d'ordine)101058844
EAN (European Article Number)4030661522791
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
CertificazioniDNV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Forma del pistoneRullo
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo2.126g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di chiusura2
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone
Materiale rotellaOttone
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)Durata contatti: 10 milioni di manovre con 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Angolo di azionamento, da sinistra30°
Angolo di azionamento, da destra30°
Ampiezza apertura contattimax. 2 x 6 mm
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore, massimo13AWG
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore64mm
larghezza del sensore118mm
altezza del sensore201mm
Diametro della rotella25mm
Diametro della filettaturaM4
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua16A
tensione d'esercizio nominale400VAC
Corrente di funzionamento4.000mA
Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Elemento di commutazione2 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)con doppia interruzione
principio di comandoSlow action, double break
Frequenza di commutazione massima3.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.10.2026, 22:41