TS 015-02Y
Codice prodotto:101054684

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 2 Contatti
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (disp. di base)
Dati per l'ordine
CodiceTS 015-02Y
Codice articolo (codice d'ordine)101054684
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
Forma del pistoneSfera
Materiale della custodiaPressofuso di lega leggera
Materiale del rivestimento della custodiachromated
Peso lordo235g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura2
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Angolo di azionamento20°
Forza di azionamento11N
Ampiezza apertura contattimax. 2 x 2,5 mm
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio3 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore, massimo13AWG
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore43mm
larghezza del sensore67mm
altezza del sensore86mm
Diametro del perno6mm
Diametro della filettaturaM3
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Classe di protezioneI
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
tensione d'esercizio nominale400VAC
Corrente di funzionamento4.000mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Elemento di commutazione2 contatto d'apertura (NC)
principio di comandoSlow action, double break
Frequenza di commutazione massima500/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)Evitare l'azionamento laterale, perchè tale modalità riduce la durata dell'interruttore di posizione.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15.10.2026, 07:14