TS 232-11-1894 SOCKEL KPL.
Codice prodotto:101133313

Descrizione prodotto
- Ponticelli di contatti galvanicamente separati
- collegamento a vite
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
CodiceTS 232-11-1894 SOCKEL KPL.
Codice articolo (codice d'ordine)101133313
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
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale dell'azionatoreGlass-fibre, thermoplastic
Peso lordo25g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone
Durata meccanica, minimo20.000.000manovre
Forza di azionamento9N
Ampiezza apertura contatti2 x 3.5 mm
Velocità di azionamento60mm/min
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP40
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
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
Categoria d'utilizzo DC-131A
principio di comandoAzione lenta con contatti a frizione
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento (AgNi 15)
Osservazioni
Nota (generale)(-1894) Switch way: NC Contact = 1mm, NO Contact = 2mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.07.2026, 00:09