TS 236-11Z-ID
Codice prodotto:151167867

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento di protezione
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
Codice articolo di ricambio101167867
CodiceTS 236-11Z-ID
Codice articolo (codice d'ordine)151167867
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Forma di avviamento secondo EN 50047B
Materiale della custodiaMateriale sintetico, rinforzato con fibra di vetro
Peso lordo45g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone
Durata meccanica, minimo20.000.000manovre
Forza di azionamento, minima {N}9N
Forza di apertura obbligata, minima19N
Velocità di azionamento, minima60mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
collegamenti, (meccanico)tecnica di taglio a blocco
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore30mm
larghezza del sensore30mm
altezza del sensore73,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.09.2026, 18:49