TS 256-11ZUE
Codice prodotto:151145284

Descrizione prodotto
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Dati per l'ordine
CodiceTS 256-11ZUE
Codice articolo (codice d'ordine)151145284
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Forma di avviamento secondo EN 50047B
Materiale della custodiaMateriale sintetico, rinforzato con fibra di vetro
Peso lordo70g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone
Durata meccanica, minimo20.000.000manovre
Forza di azionamento, minima {N}9N
Forza di apertura obbligata, minima19N
Velocità di azionamento, minima60mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Nota (Durata rimbalzo)Durata rimbalzo a seconda della velocità di azionamento
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore31mm
larghezza del sensore58mm
altezza del sensore62,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
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
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta contatti sovrapposti
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.08.2026, 09:49