TS 355-03Z
Codice prodotto:101148309
Archivio

Descrizione prodotto
- 3 passacavi lateralmente M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- Punti di commutazione conforme a EN 50041
Dati per l'ordine
CodiceTS 355-03Z
Codice articolo (codice d'ordine)101148309
EAN (European Article Number)4030661146294
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione normale
Forma di avviamento secondo EN 50041B
Materiale della custodiapressofuso di lega leggera
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo250g
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
quantità di contatti di sicurezza3
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Forza di azionamento, minima {N}17N
Velocità di azionamento, massima0,5m/s
Nota (Tempo di commutazione)Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento
Momento torcente di azionamento, minimo0,3Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore B
collegamento ad innestoFrizione
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore38mm
larghezza del sensore66,7mm
altezza del sensore103,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-134A
Elemento di commutazione3 contatto d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Durata rimbalzo, massimo2ms
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.10.2026, 01:09