TV10S 335-02Z-ST
Codice prodotto:151157472


Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Albero di azionamento ruotabile di 360°
- Design sec. EN 50041