TV14H 236-20Z-M16-1807
Codice prodotto:151168179

Descrizione prodotto
- Leva accorciata con cuscinetto a sfera sul rullo
- entrata cavo M16 x 1,5
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
- Custodia in plastica
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento di protezione
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Azionatore regolabile con scatti di 10°
Effettuare il login per vedere i prezzi