TV8H 330-11Y-1903
Codice prodotto:131099849

Descrizione prodotto
- versione resistente alla temperatura (fino 160°)
- Albero e leva girevole dentata
- Utilizzabile come interruttore di sicurezza
- Custodia di metallo
- Lunga durata
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
- Adatto per velocità di azionamento ridotta
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- senza silicone
- sperimentato in centrali energetiche
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
Effettuare il login per vedere i prezzi