TV8S 355-11Z
Codice prodotto:151117209

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Albero di azionamento ruotabile di 360°
Effettuare il login per vedere i prezzi