TV8S 521-02/20Z
Codice prodotto:101138422

Descrizione prodotto
- 2 passacavi M 16 x 1.5
- 2 interruttori in una custodia
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Montaggio indipendente dalla cerniera
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- Montaggio variabile sul lato dell'arresto
- Fissaggio realizzabile con tasselli scorrevoli
- Controllo bidirezionale alternato su 2 canali
- Albero di azionamento ruotabile di 360°
- Per porte fissate a sinistra oppure a destra
- Sistema ad innesto (perno con dentatura)
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceTV8S 521-02/20Z
Codice articolo (codice d'ordine)101138422
EAN (European Article Number)4030661281278
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-09
Numero ETIM, versione 7.0EC002591
Numero ETIM, versione 6.0EC002591
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Per l' ordine scegliere prima l' interruttore desiderato e poi il giunto a croce; per il giunto K1 scegliere inoltre la sua cerniera F o L.
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo268g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari2
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Angolo di apertura obbligata14°
Foro per l'albero10mm
Osservazioni (foro per l'albero)Dentatura interna
Momento di torsione dell'apertura obbligata8Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M16 x 1,5
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima1 x 0,75 mm²
Sezione di collegamento, massimo1 x 1,5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore27mm
larghezza del sensore92mm
altezza del sensore81,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
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
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)Giunto galvanico per equilibrare uno spostamento assialePunto di commutazione regolabile successivamente, con cerniera L
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.07.2026, 02:51