TV8S316-T02
Codice prodotto:103044346

Descrizione prodotto
- Design sec. EN 50041
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
CodiceTV8S316-T02
Codice articolo (codice d'ordine)103044346
EAN (European Article Number)4030661646480
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-09
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-09
Numero ETIM, versione 7.0EC002591
Numero ETIM, versione 6.0EC002591
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
Materiale della custodiaMateriale sintetico, rinforzato con fibra di vetro
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezzaSì
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ac
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in1
B10D (contatto NC)2.000.000manovre
B10D contatto NA1.000.000manovre
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Osservazioniper l'uso a 2 canali e con un'unità logica adeguata.
Osservazioni per la sicurezza - Ingressi di sicurezza a 2 canali
Performance Level, fino ad
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Dati meccanici
Posizione della connessione cavisotto
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Angolo di apertura obbligata7°
Momento di torsione dell'apertura obbligata1Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio1,2Nm
Rotazione castelletto0°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio1 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima0,34 mm²
Sezione di collegamento, massimo1.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, minimum0,6Nm
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima0,8Nm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore37mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore106mm
diametro dell'albero8mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta400A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-153A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-133A
Elemento di commutazione2 contatto d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Osservazioni
Nota (generale)Doppio snodo per alberi per la compensazione di uno spostamento assiale (solo per foro d'asse 10 mm)Mount the hinge safety switch in such a way that the shaft of the hinge safety switch aligns with the pin of the door hinge.The head can be rotated 4 x 90°.Use the enclosed one-way safety screws to fasten the hinge safety switch.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.10.2026, 08:18