TVH 015-11Y-RMS
Codice prodotto:131058010

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 2 Contatti
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (disp. di base)
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
- Azionatore regolabile a 360º senza scatti
- Azionatore spostabile sul perno di 180°
Dati per l'ordine
CodiceTVH 015-11Y-RMS
Codice articolo (codice d'ordine)131058010
EAN (European Article Number)8905236105364
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
principio d'azionemeccanico
Forma del pistoneRullo
Materiale della custodiaPressofuso di lega leggera
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo429g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
quantità di livelli di comando2
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante con rotella
Materiale rotellaOttone
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Angolo di azionamento, da sinistra30°
Angolo di azionamento, da destra30°
Ampiezza apertura contattimax. 2 x 2,5 mm
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Velocità di azionamento, massima3m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio3 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore, massimo13AWG
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore43mm
larghezza del sensore67mm
altezza del sensore133mm
Larghezza della rotella8,5mm
Diametro della rotella20mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-40 ... +90 °C
Classe di protezioneI
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
tensione d'esercizio nominale400VAC
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)con doppia interruzionePonticelli di contatti galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima500/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.07.2026, 08:30