TZFWS.230-SNA
Codice prodotto:101030092
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
CodiceTZFWS.230-SNA
Codice articolo (codice d'ordine)101030092
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
Peso lordo480g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposoSì
Sblocco manualeSì
Numero direzioni di azionamento4
quantità di contatti di sicurezza2
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
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Osservazioniper l'uso a 2 canali e con un'unità logica adeguata.
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco
Nota (Livello di prestazione)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141191.500N
Forza di ritenuta20N
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
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
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
Osservazioni (Sblocco di fuga)Montaggio solo all'esterno del dispositivo di sicurezza
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.10.2026, 14:50